0

Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con tapa abatible

Nuevo

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco brillante
4454 70
4010337117384
1/5
blanco mate (lacado)
4454 72
4010337117391
1/5
antracita (pintado)
4454 73
4010337117360
1/5
negro mate (pintado)
4454 74
4010337117407
1/5
gris mate (pintado)
4454 76
4010337117377
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Novedad. Disponible a partir de 09/2026.

blanco brillante
EAN 4010337117384
Ref. 4454 70Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco mate (lacado)
EAN 4010337117391
Ref. 4454 72Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
antracita (pintado)
EAN 4010337117360
Ref. 4454 73Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
negro mate (pintado)
EAN 4010337117407
Ref. 4454 74Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
gris mate (pintado)
EAN 4010337117377
Ref. 4454 76Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Novedad. Disponible a partir de 09/2026.

Accesorios opcionales

Características

  • El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
  • Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).
  • Garras de expansión encapsuladas.
  • Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
  • Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
  • Menor profundidad de montaje.
  • Palanca de liberación grande y ergonómica.
  • Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
  • Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
  • Base de termoplástico resistente a la rotura.

Datos técnicos

Profundidad de instalación32 mm
Material conductorrígido y flexible
Sección de conexión
Para conductores de1,5 mm² a 2,5 mm²

Notas

  • Con mayor presión de apriete del estribo de toma de tierra comprobado según la TNO (Organización Holandesa para la Investigación Científica Aplicada)
Hoja de datos


Texto descriptivo


Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios