Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus), sin garras de fijación Bornes de tornillo blanco crema brillante
4383 01
4010337093633
1/5
blanco brillante
4383 03
4010337093657
1/5
blanco mate
4383 27
4010337108450
1/5
antracita
4383 28
4010337093671
1/5
color aluminio (pintado)
4383 26
4010337093664
1/5
negro mate (pintado)
4383 005
4010337093626
1/5
gris mate (pintado)
4383 015
4010337093640
1/5
acero inoxidable
4383 600
4010337093688
1/5
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Características Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja. Menor profundidad de montaje. Palanca de liberación grande y ergonómica. Sólido estribo de toma de tierra con pasadores macizos de conexión a tierra. Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión. Base de termoplástico resistente a la rotura. Datos técnicos Profundidad de instalación 32 mm Material conductor rígido y flexible Sección de conexión Para conductores de 1,5 mm² a 2,5 mm² Temperatura ambiente protección ampliada contra contacto accidental de 0 °C a +45 °C
Notas Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) de acuerdo con la norma DIN VDE 0620-1. Dimensiones Anchura 55,00 mm Altura 55,00 mm
Descargas Cradle to Cradle Certified
SCHUKO® socket outlet 16 A 250 V~ with shutter, screw terminals EC Declaration of conformity
Ref. 4183 005
4183 01
4183 015
4183 03
4183 26
4183 27
4183 28
4183 70
4183 72
4183 73
4183 74
4183 76
4183 112
4183 600
4383 005
4383 01
4383 015
4383 03
4383 26
4383 27
4383 28
4383 600
4754 005
4754 01
4754 015
4754 03
4754 26
4754 27
4754 28
PDF, 166.8 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios