0

Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con luz de orientación LED y protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) System 55

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco crema brillante
4170 01
4010337094708
1/5
blanco brillante
4170 03
4010337094722
1/5
blanco mate
4170 27
4010337094746
1/5
antracita
4170 28
4010337094753
1/5
color aluminio
4170 26
4010337094739
1/5
negro mate
4170 005
4010337094692
1/5
gris mate
4170 015
4010337094715
1/5
acero inoxidable (pintado)
4170 600
4010337094760
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco crema brillante
EAN 4010337094708
Ref. 4170 01Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco brillante
EAN 4010337094722
Ref. 4170 03Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco mate
EAN 4010337094746
Ref. 4170 27Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337094753
Ref. 4170 28Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
color aluminio
EAN 4010337094739
Ref. 4170 26Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
negro mate
EAN 4010337094692
Ref. 4170 005Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
gris mate
EAN 4010337094715
Ref. 4170 015Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
acero inoxidable (pintado)
EAN 4010337094760
Ref. 4170 600Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Base de enchufe SCHUKO con regleta de luces encastrada.
  • Los LED blancos proyectan un haz de luz hacia abajo. De esta forma se genera una lámpara de orientación indirecta que no provoca deslumbramientos molestos ni siquiera en dormitorios.
  • El sensor crepuscular integrado conecta automáticamente la lámpara LED en el crepúsculo y la vuelve a desconectar cuando la luz es suficiente.
  • La lámpara LED está completamente integrada en la cubierta y no es necesaria una conexión separada.
  • El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
  • Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).
  • Garras de expansión encapsuladas.
  • Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
  • Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
  • Menor profundidad de montaje.
  • Palanca de liberación grande y ergonómica.
  • Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
  • Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
  • Base de termoplástico resistente a la rotura.

Datos técnicos

Consumo de potencia
Funcionamiento0,25 W / 0,35 VA / 1,5 mA
Stand-by0,175 W / 0,25 VA / 1,0 mA
Intensidad luminosa0,2 cd
Profundidad de instalación29 mm
Temperatura ambiente0 °C a +40 °C
Material conductorrígido y flexible
Sección de conexión
Para conductores de1,5 mm² a 2,5 mm²

Notas

  • Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) de acuerdo con la norma DIN VDE 0620-1.

Dimensiones

Anchura55,00 mm
Altura55,00 mm
Hoja de datos


Texto descriptivo


Base de enchufe de 16 A 250 V~ con luminaria de orientación LED y shutter
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 4170 .. 4489 ..

PDF, 458.12 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios