Base de enchufe de altavoz estéreo blanco crema brillante
0402 01
4010337402015
1/5
blanco brillante
0402 03
4010337402039
1/5
blanco mate
0402 27
4010337402275
1/5
antracita
0402 28
4010337402282
1/5
color aluminio (pintado)
0402 26
4010337402268
1/5
negro mate (pintado)
0402 005
4010337037880
1/5
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Datos técnicos Profundidad de instalación 31 mm Máx. sección de conexión 1,5 mm²
Notas Para secciones de cable de hasta 10 mm² como máx.
Descargas Stereo speaker socket outlet EC Declaration of conformity
Ref. 0402 005
0402 01
0402 03
0402 26
0402 27
0402 28
0402 40
0402 42
0402 43
0402 46
0402 47
PDF, 227.49 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios