0

Marco adaptador con recorte cuadrado (55 x 55 mm) (IP20)

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco
0289 66
4010337289661
1
antracita
0289 67
4010337289678
1
color aluminio
0289 65
4010337289654
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco
EAN 4010337289661
Ref. 0289 66Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337289678
Ref. 0289 67Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
color aluminio
EAN 4010337289654
Ref. 0289 65Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Con este marco adaptador y con el marco cobertor (de 1 a 4 elementos) se pueden integrar en Gira TX_44 los productos del System 55.

Notas

  • No apto para instalar en espacios húmedos, al tener el tipo de protección IP20.
  • En este marco adaptador no se pueden integrar el interruptor de tarjeta de hotel, la base de enchufe con interruptor diferencial, la interfaz de datos, la cubierta de datos, la cubierta insertable ni el intercomunicador interior Standard con telefonillo.
Hoja de datos


Texto descriptivo


Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios