Montaje en una caja de mecanismo empotrable convencional.
Compatible con los marcos cobertores de la gama de interruptores Gira TX_44.
Estructura modular, consiguiendo así un fácil montaje y posibilidades de ampliación.
Transmisión de señal y alimentación de los componentes de audio y vídeo a través de un bus de 2 hilos a protegido contra la polarización inversa y a prueba de cortocircuitos.
Ampliación del intercomunicador exterior con teclas de llamada adicionales (el intercomunicador exterior permite la conexión de hasta 14 pulsadores de llamada).
Iluminación de las teclas de llamada con tecnología LED, luz de color blanco. Con la tecnología de LEDs, que ahorran corriente y no necesitan mantenimiento, se consigue una iluminación de las teclas de llamada uniforme y fácilmente visible.
Cubierta para teclas de llamada a prueba de salpicaduras de plástico resistente a los golpes.
Módulo para nombres del pulsador sustituible sin herramientas ni desmontaje del marco.
Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.beschriftung.gira.deo con el software de rotulación Gira.
Datos técnicos
Conexión del cable de conexión
2 x regleta de enchufes
Tipo de protección
IP44
Alimentación eléctrica
a través del cable de conexión
Temperatura ambiente
de -25 °C a +70 °C
Profundidad de instalación
30 mm
Dimensiones
Módulos para nombres
An 62 × Al 18 mm
Notas
Las teclas de llamada que no se utilicen, pueden cubrirse con la cubierta para teclas de llamada para pulsador de llamada de 3 elementos.
Otros enlaces
Rotule sus productos Gira online En tan sólo unos pasos puede crear una rotulación para su producto Gira y enviarnos un pedido de su diseño. En primer lugar seleccione su producto. Luego introduzca el texto deseado y configure su apariencia. En una vista previa puede comprobar su diseño y visualizarlo como documento Pdf. Finalmente, solicite la rotulación diseñada por usted mediante nuestro cómodo servicio online. Más
Configurador de intercomunicación Gira El sistema de intercomunicación Gira permite realizar instalaciones de diferentes tipos y tamaños: desde casas unifamiliares y bloques de apartamentos hasta complejos residenciales enteros. Desde sencillos sistemas de audio y vídeo hasta la integración en una red informática. El configurador de intercomunicación Gira es una herramienta en línea de fácil manejo que hace que la configuración individual de estos sistemas sea un placer, tanto para propietarios y administradores de viviendas como para comerciantes y otros profesionales. Más
En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.