Marco cobertor Gira Standard 55 blanco brillante 1 elemento
0211 03
4010337211037
1/10/100
1,5 elementos
1001 03
4010337881308
1/10
2 elementos
0212 03
4010337212034
1/10/100
2 elementos sin listón central
1002 03
4010337001607
1/10
3 elementos
0213 03
4010337213031
1/10/100
4 elementos
0214 03
4010337214038
1/5
5 elementos
0215 03
4010337215035
1/5
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Características Plástico: termoplástico sin halógenos, resistente golpes y roturas o también policarbonato. Notas También indicado para instalaciones en superficie. Marco cobertor (de 1 a 5 elementos) en combinación con el juego de juntas, también apropiado para la instalación empotrada IP44 protegida del agua. Dimensiones Anchura 365,90 mm Altura 80,70 mm Profundidad 11,40 mm
Otros enlaces Gira Standard 55 - Variedad de funciones para la instalación básica Más
Descargas Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
Ref. 021503
IFC, 153.86 KB
Cradle to Cradle Certified
Cover frame Cleaning and care.
Gira Standard 55 cover frame pure white glossy Life cycle assessment in accordance with ISO 14040
Ref. 0211 03
PDF, 144.44 KB
Gira Standard 55 Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios