Marco cobertor Gira E2 antracita 1 elemento
0211 23
4010337211235
1/10/100
1 elemento
6211 23
4010337105312
1/10
1,5 elementos
1001 23
4010337881339
1/10
2 elementos
0212 23
4010337212232
1/10/100
2 elementos
6212 23
4010337105343
1/10/100
2 elementos sin listón central
1002 23
4010337002239
1/10
3 elementos
0213 23
4010337213239
1/5
3 elementos
6213 23
4010337105367
1/5
4 elementos
0214 23
4010337214236
1/5
5 elementos
0215 23
4010337215233
1/5
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Características Plástico: termoplástico sin halógenos, resistente golpes y roturas o también policarbonato. Notas También indicado para instalaciones en superficie. Marco cobertor (de 1 a 5 elementos) en combinación con el juego de juntas, también apropiado para la instalación empotrada IP44 protegida del agua. Dimensiones Anchura 223,40 mm Altura 80,80 mm Profundidad 9,30 mm
Otros enlaces Gira E2 - Diseño minimalista Más
Descargas Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
Cover frame Cleaning and care.
Gira E2 Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios