Caja de conexión de horno empotrada Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Características Muy plana, con una clema de 5 polos, 2 elementos, 2,5 mm², con un único tornillo central para la fijación con garras. Datos técnicos Profundidad de instalación 31 mm
Descargas Flush-mounted cooker socket EC Declaration of conformity
Ref. 0171 56
PDF, 148.17 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios