Reloj de persianas y temporizador System 3000 BT System 55 blanco crema brillante
5381 01
4010337122302
1/5
blanco brillante
5381 03
4010337122319
1/5
blanco mate
5381 27
4010337122333
1/5
antracita
5381 28
4010337122340
1/5
color aluminio (pintado)
5381 26
4010337122326
1/5
negro mate (pintado)
5381 005
4010337122357
1/5
gris mate (pintado)
5381 015
4010337122364
1/5
acero inoxidable
5381 600
4010337122371
1/5
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Características Manejo manual y temporizado de, p. ej. persianas, persianas enrollables, toldos, iluminación o ventiladores. Manejo y programación con terminal móvil (teléfono inteligente o tableta) a través de Bluetooth® con la aplicación Gira System 3000. Funcionamiento en el mecanismo de conmutación, regulación o control de persianas System 3000 o en el mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos. Funciones en el módulo de superficie Manejo de cortinas e iluminación. La función de bloqueo bloquea el manejo del dispositivo auxiliar y desactiva el modo automático. Activar/desactivar modo automático. El tiempo de funcionamiento y una posición intermedia individual se pueden guardar con mecanismo de control de persianas System 3000. La luminosidad de conexión de la iluminación se puede guardar con el mecanismo de regulación System 3000 o con la unidad de control Power DALI. Modo nocturno ajustable. Los LED de estado y de función no se iluminan de forma permanente. Funciones con aplicación Gira System 3000 Manejo de cortinas e iluminación con confirmación de estado. Indicación de la posición de cortina o posición de regulación actual. Programación de hasta 40 puntos de momento de conmutación individuales. Para cada momento de conmutación pueden guardarse posiciones de persianas o lamas o valores de conmutación y regulación. Posibilidad de copia de tiempos de conmutación en dispositivos adicionales. Conmutación en los tiempos de movimiento a la salida y a la puesta del sol (función astronómica). Hora astronómica optimizable mediante determinación de ubicación. Desplazamiento de la hora astronómica regulable. Actualización automática de fecha y hora mediante conexión con teléfono inteligente o tablet. Posibilidad de protección por contraseña para programas de temporización y configuración. Almacenamiento de una posición de cortina, del tiempo de desplazamiento de los cortinajes, del tiempo de control de lamas. Posibilidad de cambio a modo de inversión para mecanismos de persiana. Luminosidad máxima y luminosidad mínima regulables para mecanismo de regulación. Opcional: Con el sensor de luminosidad y temperatura System 3000 con Bluetooth® se puede configurar una función de protección solar y crepuscular.Datos técnicos Precisión por mes ± 10 s Reserva de funcionamiento aprox. 4 h Radiofrecuencia De 2,402 a 2,480 GHz Potencia de transmisión máx. 2,5 mW, clase 2 Alcance de la transmisión Típ. 10 m Temperatura ambiente de -5 °C a +45 °C
Notas En caso de conexión con la aplicación Gira System 3000, la hora se actualiza.
Descargas Reloj de persianas y temporizador BT, Módulo de superficie BT Manual de instrucciones.
Ref. 5367 ..
5381 ..
5368 ..
5382 ..
PDF, 194.75 KB
S3000 blind timer/timer BT System 55 PSTI Statement of Compliance
Ref. 5381 005
5381 01
5381 015
5381 03
5381 26
5381 27
5381 28
5381 70
5381 72
5381 73
5381 74
5381 76
5381 112
5381 600
PDF, 265.64 KB
System 3000 blind timer and timer BT EC Declaration of conformity
Ref. 5381 005
5381 01
5381 015
5381 03
5381 26
5381 27
5381 28
5381 70
5381 72
5381 73
5381 74
5381 76
5381 112
5381 600
PDF, 202.55 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios