0

Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con luz de orientación LED y protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) System 55

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco crema brillante
4170 01
4010337094708
1/5
blanco brillante
4170 03
4010337094722
1/5
blanco mate
4170 27
4010337094746
1/5
antracita
4170 28
4010337094753
1/5
color aluminio (pintado)
4170 26
4010337094739
1/5
negro mate (pintado)
4170 005
4010337094692
1/5
gris mate (pintado)
4170 015
4010337094715
1/5
acero inoxidable (pintado)
4170 600
4010337094760
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco crema brillante
EAN 4010337094708
Ref. 4170 01Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco brillante
EAN 4010337094722
Ref. 4170 03Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco mate
EAN 4010337094746
Ref. 4170 27Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337094753
Ref. 4170 28Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
color aluminio (pintado)
EAN 4010337094739
Ref. 4170 26Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
negro mate (pintado)
EAN 4010337094692
Ref. 4170 005Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
gris mate (pintado)
EAN 4010337094715
Ref. 4170 015Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
acero inoxidable (pintado)
EAN 4010337094760
Ref. 4170 600Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Base de enchufe SCHUKO con regleta de luces encastrada.
  • Los LED blancos proyectan un haz de luz hacia abajo. De esta forma se genera una lámpara de orientación indirecta que no provoca deslumbramientos molestos ni siquiera en dormitorios.
  • El sensor crepuscular integrado conecta automáticamente la lámpara LED en el crepúsculo y la vuelve a desconectar cuando la luz es suficiente.
  • La lámpara LED está completamente integrada en la cubierta y no es necesaria una conexión separada.
  • El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
  • Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).
  • Garras de expansión encapsuladas.
  • Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
  • Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
  • Menor profundidad de montaje.
  • Palanca de liberación grande y ergonómica.
  • Sólido estribo de toma de tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
  • Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
  • Base de termoplástico resistente a la rotura.

Datos técnicos

Consumo de potencia
Funcionamiento0,25 W / 0,35 VA / 1,5 mA
Stand by0,175 W / 0,25 VA / 1,0 mA
Intensidad luminosa0,2 cd
Profundidad de instalación29 mm
Temperatura ambiente0 °C a +40 °C
Material conductorrígido y flexible
Sección de conexión
Para conductores de1,5 mm² a 2,5 mm²

Notas

  • Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) de acuerdo con la norma DIN VDE 0620-1.

Dimensiones

Anchura55,00 mm
Altura55,00 mm
Hoja de datos

Texto descriptivo

Base de enchufe de 16 A 250 V~ con luminaria de orientación LED y shutter

Manual de instrucciones.

Ref. 4170 .. 4489 ..

PDF, 458.12 KB

Descarga
SCHUKO socket outlet 16 A 250 V~ with Shutter

EC Declaration of conformity

Ref. 4099 02 4099 03 4099 04 4099 05 4099 06 4170 005 4170 01 4170 015 4170 03 4170 26 4170 27 4170 28 4170 600 4414 005 4414 01 4414 015 4414 03 4414 26 4414 27 4414 28 4414 70 4414 72 4414 73 4414 74 4414 76 4414 600 4417 107 4418 005 4418 01 4418 015 4418 03 4418 26 4418 27 4418 28 4418 70 4418 72 4418 73 4418 74 4418 76 4418 107 4418 108 4418 109 4453 005 4453 01 4453 015 4453 03 4453 26 4453 27 4453 28 4453 65 4453 66 4453 67 4453 70 4453 72 4453 73 4453 74 4453 76 4453 106 4453 107 4453 108 4453 109 4453 112 4453 600 4453 603 4453 613 4453 707 4453 708 4453 709 4461 70 4461 72 4461 73 4461 74 4461 76 4462 005 4462 01 4462 015 4462 03 4462 26 4462 27 4462 28 4462 65 4462 66 4462 67 4462 70 4462 72 4462 73 4462 74 4462 76 4462 107 4462 108 4462 109 4462 112 4552 005 4552 01 4552 015 4552 03 4552 26 4552 27 4552 28 4557 005 4557 01 4557 015 4557 03 4557 26 4557 27 4557 28 4755 005 4755 01 4755 015 4755 03 4755 26 4755 27 4755 28 4755 70 4755 72 4755 73 4755 74 4755 76 4786 01 4786 03 4786 04 4981 01 4981 03

PDF, 73.48 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios