Inserto de cubierta de datos para conectores de alta gama tipo WBT (+/-) para altavoces Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Características Para la conexión profesional de cables de altavoz de hasta máx. 10 mm² mediante sujeción con tuercas roscadas o conectores banana de 4 mm. Datos técnicos Material Cobre OFC con baño de oro de 24 quilates Resistencia de contacto Fijación por bornes ≤ 0,1 mΩ Enchufe de tipo banana estándar ≤ 0,15 mΩ
Descargas Data cap insert for high-end speaker plug connector WBT (+/-) EC Declaration of conformity
Ref. 0091 00
PDF, 148.25 KB
Inserts for Data Caps Operating instructions.
Ref. 0039 00
0047 00
0048 00
0049 00
0050 00
0052 00
0053 00
0055 00
0058 00
0059 00
0064 00
0088 00
0089 00
0090 00
0091 00
0092 00
0093 00
0732 00
PDF, 126.68 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios