En función de la parametrización, el actuador puede emplearse como actuador de conmutación o como actuador de persianas. También son posibles los modelos mixtos de actuador de conmutación y de persianas. Para la función de actuador de persianas se combinan dos salidas de relé vecinas en una salida de persiana.
Características
Se puede parametrizar el modo de persiana o de conmutación. En el modo de persiana, las salidas adyacentes (A1/A2, A3/A4, etc.) se combinan en una salida de persiana. Es posible el modo mixto en un actuador (por ejemplo, A1 y A2, persiana; A3 y A4 persiana; A5, conmutación; A6, conmutación, etc.).
Hasta 8 funciones lógicas independientes para ejecutar operaciones lógicas simples o complejas.
Los mensajes de acuse de recibo y de estado de envío activo se pueden retardar de forma general tras la recuperación de la tensión del bus o tras una programación por ETS.
Control manual de las salidas independiente de KNX con indicaciónes de estado LED inteligentes para el ahorro de energía.
Accionamiento manual ampliado: Cambio entre modo de persiana y de conmutación antes de la puesta en marcha de ETS.
Función Heartbeat para la supervisión del dispositivo, envío cíclico de 1 bit.
Relés biestables.
Alimentación desde el bus KNX; no se requiere ninguna alimentación eléctrica adicional.
Conexión de bornes simplificada (sin superposición de bornes).
Configuración simplificada por canales modelo separados para las funciones Persiana/Persiana enrollable/Toldo y Conmutación, que se pueden asignar cómodamente a canales individuales.
Funciones de persiana
Modo operativo parametrizable: Control de persianas de lamas, persianas, toldos, claraboyas o rejillas de ventilación.
Tiempos de desplazamiento de los cortinajes ajustables de forma independiente con aumento de los mismos para el desplazamiento a la posición superior final.
Para las persianas de lamas, se puede parametrizar de manera independiente el tiempo de desplazamiento de las lamas.
Se puede ajustar el momento de cambio de dirección y los tiempos para los funcionamientos breve o prolongado (Step, Move).
Se puede ajustar la reacción en la recuperación de la tensión del bus y tras una programación por ETS para cada salida.
Control central de todas las salidas de persiana a través de hasta 6 objetos de larga duración (ARRIBA, ABAJO, permanentemente ARRIBA, permanentemente ABAJO).
Acuse de recibo de la posición de los cortinajes o de las lamas. Además, se puede indicar que la posición de cortinajes o el accionamiento no son válidos.
Asignación de hasta 5 funciones de seguridad diferentes (3 alarmas de viento, 1 alarma de lluvia, 1 alarma de heladas), con posibilidad de monitorización cíclica. Las funciones de seguridad (objetos, tiempos de ciclo, prioridad) se crean juntas para todas las salidas en arreglo al dispositivo. La asignación de las salidas individuales a las funciones de seguridad y las reacciones de seguridad se pueden parametrizar en arreglo a los canales.
Mensajes de estado para las posiciones finales superior e inferior.
Función crepuscular.
Se puede activar por separado para cada salida una función completa de protección solar con posiciones fijas y variables de cortinajes o lamas al principio o al final de la función. Incluye offset dinámico de lamas para las persianas de lamas. También con protección solar ampliada para su integración en controles de sombreado más complejos (dispone de objetos de sistemas automáticos y de bloqueo separados). Opcionalmente, también con sistemas automáticos de calefacción/frío y función de presencia. Desactivación opcional del sistema de protección solar a través del accionamiento directo.
Función de estiramiento de tela para toldos.
Función de bloqueo ampliada con opción de confirmación.
Función de ventilación para ventanas con contactos para ventanas. Función de ventilación ampliada para ventanas abiertas y abatidas, así como modo diurno/nocturno.
Función de memorización inteligente de tiempos de desplazamiento de cortinajes para todos los canales por separado.
Comunicación interna de grupos para configuración de tiempos de desplazamiento para varios canales.
Optimización de la memorización de los tiempos de desplazamiento mediante integración en red de los canales a través de comunicación interna de grupos.
Opción de transmisión de los tiempos de desplazamiento a otros dispositivos.
Las funciones de posición forzada o de bloqueo se pueden ejecutar en cada salida de persiana.
Por cada salida se pueden parametrizar hasta 64 escenas internas.
Función de memoria de escenas: Acuse de recibo visual adicional.
Activación ampliada de escenas (conmutación de escenas).
Inversión de la dirección de giro mediante parámetros de ETS.
Detección de contactos de puerta para evitar el cierre accidental de las puertas de terrazas o balcones.
Funciones de conmutación
Conmutación independiente de las salidas de conmutación.
Funcionamiento como contacto normalmente abierto o normalmente cerrado.
Función de conmutación central a través de hasta 6 objetos de conmutación (ON, OFF, permanentemente ON, permanentemente OFF) y acuse de recibo múltiple.
Acuse de recibo de conmutación: en caso de cambio o de envío cíclico en el bus.
La reacción se puede ajustar en su totalidad en caso de caída o recuperación de la tensión del bus y después de una programación por ETS para cada salida.
Función de interconexión lógica individual para cada salida.
Función de bloqueo parametrizable para cada canal. Alternativamente, función de posición forzada individual para cada salida.
Función de bloqueo ampliada con opción de confirmación y objeto de acuse de recibo.
Funciones de tiempo (retardo de conexión y desconexión, función de luz de escalera; también con función de preaviso).
Posibilidad de integración en escenarios de luz: Por cada salida se pueden parametrizar hasta 64 escenas internas.
El contador de horas de funcionamiento se puede activar individualmente en cada salida.
Supervisión de actualización cíclica del objeto de conmutación con posición de seguridad.
Acuse de recibo del estado de función combinado con un objeto de comunicación estandarizado y uno ampliado.
Funciones lógicas
El dispositivo tiene 8 funciones lógicas internas.
Puertas lógicas (Y, O, Y exclusiva, O exclusiva, cada una con hasta 4 entradas).
Convertidor de 1 bit a 1 byte con filtro de entrada, objeto de bloqueo y especificación de valores de salida.
Elemento de bloqueo con funciones de filtro y tiempo y objeto de bloqueo.
Comparador de valores con 9 formatos diferentes de datos de entrada y numerosas operaciones de comparación.
Interruptor de valor límite con histéresis con valor de umbral superior e inferior para 9 formatos de datos de entrada diferentes. Incluye la especificación de los valores de salida de 1 bit.
Las funciones lógicas tienen sus propios objetos de comunicación KNX y pueden procesar telegramas del actuador o de otros dispositivos de bus.
Datos técnicos
Medio KNX
TP256
Tensión nominal
KNX
21 a 32 V CC SELV
Capacidad de ruptura
250 V CA, 16 A/1 CA
Máxima corriente de conexión
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)
Intensidad de corriente máxima admisible de las salidas adyacentes
Total 20 A
Potencia de conexión
Carga resistiva
3000 W
Carga capacitiva
16 A, máx. 140 μF
Motores (persiana o ventilador)
1380 W
Lámparas incandescentes
2300 W
Lámparas halógenas de alta tensión
2500 W
Lámparas LED de alta tensión
tipo 400 W
Transformador convencional
1200 VA
Transformador Tronic
1500 W
Lámparas fluorescentes, sin compensación
1000 VA
Lámparas fluorescentes,conexión dúo
2300 VA
Lámparas fluorescentes, compensadas en paralelo
1160 VA
Lámparas de vapor de mercurio sin compensación
1000 W
Lámparas de vapor de mercurio con compensación en paralelo
1160 W
Conexiones
KNX
Borne de conexión y de derivación
Carga
Bornes atornillados (máx. 4 mm² o 2 x 2,5 mm²)
Consumo de corriente
KNX
5 hasta 24 mA
Notas
Compatible con KNX Data Secure.
Descarga más rápida de la aplicación (compatibilidad con Long Frame).
Las actualizaciones del firmware son posibles con la aplicación Gira ETS Service (software adicional).
Montaje sobre regleta de perfil de sombrero DIN.
Volumen de entrega
El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.
En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.