Detector de movimiento Cube 120 blanco brillante
2442 02
4010337056430
-
-
antracita
2442 10
4010337056416
-
-
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Ya no disponible. No disponible desde 03/2024.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Ya no disponible. No disponible desde 03/2024.
Características Características Conmutación automática de iluminación en función del movimiento térmico y de la luminosidad ambiental. Sensibilidad del sensor compensada automáticamente por temperatura. Luz permanente (máx. 2 h), se puede activar con un interruptor/pulsador opcional. Modo de prueba para evaluación del alcance de detección. Ajuste individual del alcance de detección mediante obturador de enmascaramiento suministradas y acortables a la medida. Retardo de desconexión ajustable: 5 s hasta 15 min o funcionamiento breve 1 s. Guardar valor crepuscular actual con función de memorización. Protección antideslumbrante, evaluación de sensor independiente de la luminosidad para 60 s en caso de deslumbramiento por luz extraña. Funcionamiento breve, la salida se conecta durante aprox. 1 s. Datos técnicos Tensión nominal 230 V CA~, 50/60 Hz Potencia de conexión Lámparas LED de alta tensión tipo 200 W Lámparas incandescentes 2000 W Lámparas fluorescentes, sin compensación 1000 VA (cos φ = 0,5) Lámparas fluorescentes, compensadas en paralelo 500 W (45,6 µF) Lámparas fluorescentes, compensadas en fila 900 W Carga capacitiva 176 µF Valor de luminosidad Valor de luminosidad 2 hasta 1000 lx Regulador de ajuste Tiempo de funcionamiento por inercia 5 s hasta 15 min Sección de conexión de un hilo máx. 2,5 mm² de hilo fino sin casquillo final de cable máx. 2,5 mm² de hilo fino con casquillo final de cable máx. 1,5 mm² Tipo de protección IP54 Temperatura ambiente de -25 °C a +55 °C Angulo de detección 120° Altura de montaje 2,50 m Área de detección hacia delante, máx. aprox. 16 m Alcance hacia cada lado, máx. aprox. 11 m
Notas Apto para montaje en techo y pared en interiores y exteriores. Opcional: Controlable mediante control remoto por infrarrojos PIR 3. En las "lámparas de bajo consumo" es necesario prestar atención a los picos de conexión. ¡Compruebe la idoneidad de las lámparas antes de utilizarlas! Volumen de entrega El obturador de enmascaramiento para ajustar el área de detección se incluye en la entrega.
Descargas Detector de movimiento Cube Manual de instrucciones.
Ref. 2442 ..
2444 ..
PDF, 4.47 MB
Motion detector Cube 120 EC Declaration of conformity
Ref. 2442 02
2442 10
PDF, 57.59 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios