Interruptor de tarjeta de hotel de 10 A 250 V~ Contacto normalmente abierto, 1 polo, con borne N blanco crema brillante
3140 01
4010337042754
1
blanco brillante
3140 03
4010337042761
1
blanco mate
3140 27
4010337042785
1
antracita
3140 28
4010337042792
1
color aluminio
3140 26
4010337042778
1
negro mate
3140 005
4010337065104
1
gris mate
3140 015
4010337127154
1
acero inoxidable (pintado)
3140 600
4010337045410
1
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Añadir
Añadir
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características El interruptor de tarjeta de hotel puede asumir, p. ej., funciones de seguridad o de ahorro de energía. Con la tarjeta de hotel retirada, se desconectan todos los consumidores que aún permanezcan encendidos. El circuito de corriente solo se restablece cuando se introduce nuevamente la tarjeta en el pulsador. Datos técnicos Profundidad de instalación 32 mm Sección de conexión para conductores rígidos y flexibles de hasta 2,5 mm² Potencia nominal LEDi/ CFLi 100 W
Notas Otros versiones previa petición. Mayor protección antirrobo gracias a la pieza de fijación enroscable. Otros enlaces Enlace a las referencias antiguas/nuevas de la herramienta de resumen de interruptores Más
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios