0

Base de enchufe doble SCHUKO de 16 A 250 V~ con protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) para caja de mecanismo empotrable de 1,5 elementos

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco crema brillante
2735 01
4010337000822
1/10
blanco brillante
2735 03
4010337771371
1/10
blanco mate
2735 27
4010337771555
1/10
antracita
2735 28
4010337771364
1/10
color aluminio
2735 26
4010337000785
1/10
negro mate
2735 005
4010337037521
1/10
gris mate
2735 015
4010337085294
1/10

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco crema brillante
EAN 4010337000822
Ref. 2735 01Unidad de embalaje 1/10
Sistema de precios
blanco brillante
EAN 4010337771371
Ref. 2735 03Unidad de embalaje 1/10
Sistema de precios
blanco mate
EAN 4010337771555
Ref. 2735 27Unidad de embalaje 1/10
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337771364
Ref. 2735 28Unidad de embalaje 1/10
Sistema de precios
color aluminio
EAN 4010337000785
Ref. 2735 26Unidad de embalaje 1/10
Sistema de precios
negro mate
EAN 4010337037521
Ref. 2735 005Unidad de embalaje 1/10
Sistema de precios
gris mate
EAN 4010337085294
Ref. 2735 015Unidad de embalaje 1/10
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Datos técnicos

Profundidad de instalación25 mm
Sección de conexión
Para conductores de1,5 mm² a 2,5 mm²
Altura de perfil6 mm

Notas

  • Compatible con cajas de mecanismos compactas Attema UK 40 y tipo H 140 de ABB/HAF.
  • Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) de acuerdo con la norma DIN VDE 0620-1.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Double socket outlet 16 A 250 V~

EC Declaration of conformity

Ref. 0756 01 0756 021 0756 023 0756 03 0780 01 0780 03 0780 04 0780 10 0780 11 0780 12 0780 13 0780 14 0780 18 0780 19 0780 112 0782 01 0782 03 0782 04 0783 005 0783 01 0783 015 0783 03 0783 26 0783 27 0783 28 0783 40 0783 42 0783 43 0783 46 0783 47 0783 112 0788 01 0788 03 0788 04 0791 10 0791 11 0791 12 0791 14 0795 03 0795 40 0795 42 0795 43 0795 46 0795 47 0798 01 0798 03 2731 005 2731 01 2731 015 2731 03 2731 26 2731 27 2731 28 2735 005 2735 01 2735 015 2735 03 2735 26 2735 27 2735 28 4780 10 4780 11 4780 12 4780 13 4780 14 4780 18 4780 19 4791 10 4791 11 4791 12 4791 14

PDF, 169.45 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios