Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Ya no disponible. No disponible desde 01/1900.
negro mate
EAN 4010337037064
Ref. 2664 005Unidad de embalaje -
Sistema de precios -
gris mate
EAN 4010337085232
Ref. 2664 015Unidad de embalaje -
Sistema de precios -
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Ya no disponible. No disponible desde 01/1900.
Características
El interruptor diferencial es un dispositivo de protección instalado de forma fija que se dispara por corriente de fuga en función de la tensión según la norma VDE 0664.
El principio de funcionamiento se corresponde con el de un interruptor de corriente de fuga.
Datos técnicos
Tensión de cálculo
230 V CA, 50/60 Hz
Intensidad de cálculo
16 A
Corriente residual de cálculo
30 mA
Profundidad de instalación
32 mm
Sección de conexión
Para conductores de
1,5 mm² a 2,5 mm²
Temperatura ambiente
de -25 °C a +40 °C
Notas
Áreas de aplicación: Canaletas, delante de las bases de enchufe o en la columna de alimentación Gira.
En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.