Radiotransmisor para emitir comandos de conmutación, regulación o persiana a receptores inalámbricos Bluetooth® del System 3000 o de otros proveedores, p. ej., Casambi.
Dispositivo sin pilas y sin alimentación eléctrica externa. La energía de transmisión se genera con energía mecánica mediante la activación de la tecla basculante.
Configuración por aplicación o NFC.
Datos técnicos
Radiofrecuencia
2,402 - 2,480 GHz
Protocolo de transmisión inalámbrica
Bluetooth® Low Energy (BLE)
Interfaz
NFC
Alcance
Al aire libre
Hasta 75 m
En edificios
aprox. 10 m
Temperatura ambiente
de -25 °C a +65 °C
Humedad del aire
del 0 al 95 %, (sin condensación)
Notas
Montaje en caja o en superficies planas y niveladas mediante tornillos o adhesivo.
Este producto no es compatible con eNet.
Volumen de entrega
El radioemisor de pared, la placa de fondo, la lámina adhesiva (protección visual para superficies de cristal) y los puntos adhesivos para el montaje en superficies lisas y niveladas se incluyen en el volumen de suministro.
En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.