Detector de presencia para la supervisión de presencia, para la detección de movimiento o como modo de supervisión en interiores y exteriores.
Características
Gracias a su discreto diseño, su diseño plano y su concepto de montaje flexible, los detectores de presencia Mini son adecuados para su uso en zonas con grandes exigencias arquitectónicas. El montaje muy plano permite una integración discreta en el techo.
Montaje empotrado mediante bornes en falsos techos.
Montaje empotrado en techos fijos en caja de mecanismo según DIN 49073 mediante accesorios opcionales.
Montaje en superficie en caja de mecanismos en superficie (accesorio opcional).
El tipo de protección IP44 permite el montaje en el exterior o en locales húmedos.
El anillo de diseño que puede taparse con pintura, permite la adaptación de color a la pared o al techo.
Después de retirar el anillo de diseño, todos los elementos de mando (p. ej., tecla de programación) del dispositivo se pueden alcanzar cómodamente desde la parte delantera. De este modo, no es necesario a posteriori el desmontaje para realizar el ajuste o la programación a través del ETS.
KNX Secure.
Sensibilidad ajustable por bloque funcional.
Conmutación de bloque de función.
Indicador de estado de movimiento (LED azul).
Función de prueba de movimiento.
Conmutación día y noche: Muchos parámetros se pueden ajustar de forma diferente para el día y la noche.
Función Heartbeat.
Se pueden modificar muchos parámetros mediante KO.
Restablecimiento de KO para parámetros modificables.
Se puede utilizar como dispositivo individual, mecanismo principal, dispositivo auxiliar.
Función SCENE para controlar el detector de presencia Mini mediante escenas.
Accionamiento manual (sencillo y permanente).
Tipos de control flexibles (encendido/apagado automático/manual).
Supervisión de actividad mediante el mensaje del último movimiento.
Aviso previo de desconexión.
1 sensor PIR (360°).
Sensibilidad ajustable.
Detección: Movimientos de paso tangenciales y radiales, así como detección de presencia.
Distinción entre fase de reconocimiento inicial y fase de presencia.
Medición de temperatura.
Medición de luminosidad.
3 bloques de funciones.
2 salidas por bloque de funciones.
1 límite de luminosidad para activar los comandos de conmutación, atenuación y escena.
Datos técnicos
Medio KNX
TP256
Altura de montaje
2,20 m a 5,0 m
Angulo de detección
360°
Altura de montaje 3 m
Área de detección
Ø aprox. 12 m
Sensor de luminosidad
Rango de medición
10 hasta 2000 lx
Área de detección
5 m Ø
Altura de montaje sobre el techo
Anillo de diseño
1,25 mm
incl. lente
4,8 mm
Anillo anillo de diseñoincl. Lente
4,8 mm
Temperatura ambiente
de -25 °C a +55 °C
Humedad relativa del aire
del 10 al 100 %, (sin condensación)
Tipo de protección
IP44
Clase de protección
III
Conexión KNX
Borne de conexión y de derivación
Consumo de corriente
KNX
5 hasta 15 mA
Área de deteccióncon altura de montaje de 3 m
Tangencial
11,3 m
Radial
7,0 m
Presencia
4,2 m
Rango de medición
Sensor de luminosidad
10 a 2000 lx
Sensor de temperatura
aprox. -20 °C a +55 °C
Dimensiones en mm
Recorte en el techo
Ø 44 × Al 35
Anillo anillo de diseño pequeño incluido
Ø 53,5 × Al 38
Notas
Compatible con KNX Data Secure.
Planificación y puesta en marcha del dispositivo a partir de ETS 5, versión 5.7.7 o posteriores, o de ETS 6, versión 6.3 o posteriores (recomendación).
El detector de presencia Mini no es apropiado para avisos de alarma en alarmas VdS.
En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.