0

Juego de tecla basculante de 2 elementos Plus con campo de rotulación System 55

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
transparente / blanco crema brillante
2142 01
4010337081531
1
transparente / blanco brillante
2142 03
4010337081548
1
transparente / antracita
2142 28
4010337081562
1
transparente / color aluminio
2142 26
4010337081555
1
transparente / negro mate
2142 005
4010337038375
1
transparente / acero inoxidable
2142 600
4010337020110
1
transparente / gris mate
2142 015
4010337083122
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

transparente / blanco crema brillante
EAN 4010337081531
Ref. 2142 01Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
transparente / blanco brillante
EAN 4010337081548
Ref. 2142 03Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
transparente / antracita
EAN 4010337081562
Ref. 2142 28Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
transparente / color aluminio
EAN 4010337081555
Ref. 2142 26Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
transparente / negro mate
EAN 4010337038375
Ref. 2142 005Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
transparente / acero inoxidable
EAN 4010337020110
Ref. 2142 600Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
transparente / gris mate
EAN 4010337083122
Ref. 2142 015Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Notas

  • Los juegos de teclas basculantes rotulables y con campo de rotulación pueden rotularse de forma individual. El pedido se lleva a cabo a través del comercio al por mayorista indicado en el proceso de pedido de las teclas basculantes.
  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.beschriftung.gira.de.

Otros enlaces

Rotule sus productos Gira online
En tan sólo unos pasos puede crear una rotulación para su producto Gira y enviarnos un pedido de su diseño. En primer lugar seleccione su producto. Luego introduzca el texto deseado y configure su apariencia. En una vista previa puede comprobar su diseño y visualizarlo como documento Pdf. Finalmente, solicite la rotulación diseñada por usted mediante nuestro cómodo servicio online.

Más

Hoja de datos


Texto descriptivo


Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios
Rotule sus productos Gira en línea

En solo cuatro pasos, puede diseñar aquí un rótulo para su producto Gira y enviarnos su borrador para hacer el pedido. Primero, seleccione el producto. A continuación, escriba el texto que desee y decida su aspecto. En una vista previa, puede revisar el borrador y visualizarlo como documento PDF. Por último, haga el pedido del rótulo que ha diseñado a través de nuestro cómodo servicio en línea.

Ir a la rotulación