0

Juego de tecla basculante de 2 elementos (1+1) con campo de rotulación System 55

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
transparente / blanco crema brillante
2132 01
4010337081272
1
transparente / blanco brillante
2132 03
4010337081289
1
transparente / antracita
2132 28
4010337081302
1
transparente / color aluminio
2132 26
4010337081296
1
transparente / negro mate
2132 005
4010337038344
1
transparente / acero inoxidable
2132 600
4010337019992
1
transparente / gris mate
2132 015
4010337083061
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

transparente / blanco crema brillante
EAN 4010337081272
Ref. 2132 01Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
transparente / blanco brillante
EAN 4010337081289
Ref. 2132 03Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
transparente / antracita
EAN 4010337081302
Ref. 2132 28Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
transparente / color aluminio
EAN 4010337081296
Ref. 2132 26Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
transparente / negro mate
EAN 4010337038344
Ref. 2132 005Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
transparente / acero inoxidable
EAN 4010337019992
Ref. 2132 600Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
transparente / gris mate
EAN 4010337083061
Ref. 2132 015Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Notas

  • Los juegos de teclas basculantes rotulables y con campo de rotulación pueden rotularse de forma individual. El pedido se lleva a cabo a través del comercio al por mayor indicado en el proceso de pedido de las teclas basculantes.
  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.beschriftung.gira.de.

Otros enlaces

Rotule sus productos Gira online
En tan sólo unos pasos puede crear una rotulación para su producto Gira y enviarnos un pedido de su diseño. En primer lugar seleccione su producto. Luego introduzca el texto deseado y configure su apariencia. En una vista previa puede comprobar su diseño y visualizarlo como documento Pdf. Finalmente, solicite la rotulación diseñada por usted mediante nuestro cómodo servicio online.

Más

Hoja de datos


Texto descriptivo


Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios
Rotule sus productos Gira en línea

En solo cuatro pasos, puede diseñar aquí un rótulo para su producto Gira y enviarnos su borrador para hacer el pedido. Primero, seleccione el producto. A continuación, escriba el texto que desee y decida su aspecto. En una vista previa, puede revisar el borrador y visualizarlo como documento PDF. Por último, haga el pedido del rótulo que ha diseñado a través de nuestro cómodo servicio en línea.

Ir a la rotulación