0

Gira G1 con WLAN

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
cristal negro
2066 05
4010337125303
1
cristal blanco
2066 12
4010337125297
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

cristal negro
EAN 4010337125303
Ref. 2066 05Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
cristal blanco
EAN 4010337125297
Ref. 2066 12Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto

Características

  • El control se realiza mediante una pantalla multitáctil con reconocimiento facial.
  • La conexión y la comunicación se realizan según la variante a través de LAN o WLAN.
  • Altavoz integrado.
  • Micrófono integrado con compensación de eco.
  • Dispositivo monobloque con fuente de alimentación integrada y conexión RJ45.
  • Puesta en marcha rápida a través del Gira Project Assistant (GPA) con perfiles de usuario optimizados para el control de habitaciones o del edificio.

Posibilidades de empleo y combinaciones

  • Gira G1 es un dispositivo de mando de habitación multifuncional con las siguientes funciones o combinaciones de funciones:- Intercomunicador interior como SIP Client- Intercomunicador interior del gateway para IP del SIC (2.ª generación)- Integración de servicios de Internet- Client para los siguientes sistemas o servidores: Gira HomeServer - Gira X1 - Gira One

Propiedades como intercomunicador interior de vídeo

  • Cambio de cámara: selección específica de las cámaras a color conectadas.
  • Activación del contacto de apertura de puerta.
  • Conexión y desconexión del tono de llamada.
  • Tono de llamada seleccionable de entre 10 melodías.
  • Recepción de llamada.
  • Ajuste del volumen del tono de llamada y de la voz.
  • Llamadas internas.
  • Llamada de planta activable a través de entrada de dispositivo auxiliar.
  • Llamada de planta activable con un sensor táctil para KNX.

Propiedades como intercomunicador interior con cliente SIP

  • Función de cliente para sistemas externos SIP de, por ejemplo, Comelit, TCS, SCHÜCO DCS Touch, 2N.
  • Admite llamadas SIP directas o a través de registrador.
  • 64 llamadas internas posibles, p. ej., a la conserjería.
  • Compatible con Early Media para imagen de vídeo

Integración de servicios de Internet

  • Portal meteorológico de Gira: indicación del pronóstico meteorológico para hasta cinco lugares (requiere conexión a Internet).

Propiedades como Gira HomeServer Client

  • Dependiendo de la configuración, el Gira G1 se puede utilizar como cliente con un Gira HomeServer a partir de la versión 4.13 de Gira HomeServer Experte.
  • El Gira G1 constituye el diseño de interfaces del Gira HomeServer. Permite manejar prácticamente todas las funciones incluidas de serie en el Gira HomeServer, así como diagramas, archivos de cámaras, mensajes, visualizaciones de valores y pronóstico meteorológico. También es posible la visualización libre.
  • Está disponible en diseño claro y oscuro, y se puede cambiar entre ambos.
  • Cuando el G1 solo se va a utilizar como mando de habitación, es posible una parametrización simplificada a través del GPA.
  • Además, el G1 se puede utilizar paralelamente como intercomunicador interior. Esta configuración es factible para la intercomunicación de 2 hilos de Gira a través del gateway para IP del SIC o también como SIP Client.

Propiedades como Gira X1 Client

  • Dependiendo de la configuración, el Gira G1 se puede utilizar como cliente en instalaciones con un Gira X1.
  • Tras la activación, el Gira G1 funciona como el  diseño de interfaces del Gira X1. Admite hasta 500 funciones Gira X1.
  • Además de las funciones Gira X1 del control de edificios, en el Gira G1 como Gira X1 Client están disponibles:
    - Función directa
    - Intercomunicación Gira
    - Servicio meteorológico online

Propiedades como Gira One Server Client

  • Dependiendo de la configuración, el Gira G1 se puede utilizar como cliente en instalaciones con un servidor Gira One.
  • Tras la activación, el Gira G1 representa la interfaz Gira de la aplicación Gira Smart Home. En ella se pueden visualizar hasta 250 consumidores Gira One.
  • Un proyecto Gira One admite hasta 50 unidades Gira G1.
  • Además de los consumidores del control del edificio, el Gira G1 dispone de las siguientes funciones como cliente del Gira One Server:
    -Función directa.
    -Intercomunicación Gira.
    -Servicio meteorológico online.
  • La alimentación eléctrica del Gira G1 se realiza mediante 24 V CC o a través del cable de red (Power over Ethernet).
  • Gira G1 puede funcionar en redes de 2,4 GHz o 5 GHz.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica16-31 V ± 2 V CC
Clase de potencia PoE 0PoE de 48 V CC
Estándar de PoEIEEE 802.3af
Instalación de redEspecificación de Ethernet: Cat.5e, Cat.6, Cat.6a, Cat.7
Consumo de potencia
Máximo8 W
Típico4 W
Conexiones
Conexión a la redRJ45
Entrada de dispositivo auxiliar para pulsador de llamada de plantaBorne enchufable, juego de cables de 5 hilos
Alimentación eléctricaBorne enchufable de 2 polos
Pantalla
Diagonal17,78 cm (= 7")
Número de colores16,7 M
Resolución800 × 1280 px., 216 ppi
Luminosidad340 cd/m2
Relación de contraste1:1000
Ángulo de observación>85° en todo el contorno
Temperatura ambientede +5 °C a +40 °C
Sensor de proximidad
Alcancemáx. 40 cm
Área de detección30° horizontal, 10° vertical
Tipo de protecciónIP3XD
Estándar WLANIEEE 802.11b/g/n/ac 2,4 Ghz + 5 GHz
Dimensiones
Altura de perfilAn 114 × Al 181 × P 15 mm
Profundidad de instalación18 mm
Cable de conexión24 V CC

Notas

  • Solo apropiado para la utilización en el interior.
  • Para la planificación de la instalación deberá tenga en cuenta la información técnica para la planificación de la red en la documentación del dispositivo.
  • Posibilidad de actualización mediante el Gira Project Assistant (GPA).

Volumen de entrega

  • Módulo de pantalla, marco de montaje, juego de cables de 5 hilos, cable patch

Dimensiones

Anchura114,00 mm
Altura181,00 mm
Profundidad33,00 mm
Hoja de datos

Texto descriptivo

Gira G1

Instrucción de montaje

Ref. 2087 05 2087 12 2066 05 2066 12

PDF, 970.49 KB

Descarga
Gira G1 (2.ª generación)

Instrucciones de uso

Ref. 2087 05 2087 12 2066 05 2066 12

PDF, 2.03 MB

Descarga
Gira Project Assistant (GPA)

Software de configuración. ¡Antes de instalar el GPA, descomprima todo el contenido de la carpeta ZIP!

ZIP, 2.58 GB

Descarga
Módulo de sonda de temperatura para Gira G1

Instrucción de montaje

Ref. 2092 05 2092 12

PDF, 97.63 KB

Descarga
Gira G1

Licensing Agreement

Ref. 2087 05 2087 12 2066 05 2066 12

ZIP, 6.31 MB

Descarga
Gira G1

Licensing Agreement

Ref. 2087 05 2087 12 2066 05 2066 12

ZIP, 5.75 MB

Descarga
Gira G1 (2. Generation) Firmwareupdate

To perform the update the Gira Project Assistant from V 6.1 is required.

Ref. 2087 05 2087 12 2066 05 2066 12

ZIP, 480.88 MB

Descarga
Gira G1 with WLAN

EC Declaration of conformity

Ref. 2066 05 2066 12 2092 05 2092 12 8316 00 8317 00

PDF, 175.25 KB

Descarga
Gira HomeServer Client start-up

This document describes how to start up a Gira G1 (2nd generation) and set the parameters for the various applications.

Ref. 2087 05 2087 12 2066 05 2066 12 0529 00

PDF, 1.4 MB

Descarga
Einbau-Empfehlung Dosen Wohnungsstation / G1

PDF, 318.28 KB

Descarga
Gira G1.

Produktinformation

PDF, 962.1 KB

Descarga
Gira G1.

Produktinformation

PDF, 962.1 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios