Sensor de climatización de calefacción/ventilación/climatizador con acoplador de bus integrado.
Pantalla basada en segmentos: Indicación del modo de funcionamiento (Komfort, temperatura reducida, reducción nocturna, Eco), estado de la ventana, bloqueo de mando, nivel de ventilador, modo de calefacción/refrigeración.
Luminosidad de la pantalla configurable, incl. modo diurno/nocturno.
Sonda de temperatura integrada.
Funciones de mando
Ajuste del valor nominal.
Cambio de modo de funcionamiento.
Bloqueo de mando opcional manual, automático en función de la hora o mediante objeto.
Función de conexión/desconexión.
Nivel de ventilador.
Función Heartbeat: Comprobar que la aplicación no presenta errores.
Control Fancoil con regulador integrado
Indicación/adaptación de la temperatura nominal/real, modo de funcionamiento, estado de calefacción/refrigeración.
Velocidad del ventilador regulable (conexión, desconexión, auto, funcionamiento por niveles).
Respuesta de nivel de ventilador y modo de funcionamiento.
Objetos de control manual.
Control de unidad de split
Ajustar la temperatura nominal.
Modos de funcionamiento: automático, calefacción, refrigeración, ventilación, Eco, Boost.
Ajustar la velocidad del ventilador, posibilidad de desconexión.
Datos técnicos
Medio KNX
TP256
Consumo de corriente del KNX
8 hasta 14 mA
Conexión KNX
Borne de conexión y de derivación
Clase de protección
III
Profundidad de instalación
19 mm
Temperatura ambiente
de -5 °C a +45 °C
Humedad relativa del aire
del 5 al 95 %, (sin condensación)
Notas
Compatible con KNX Data Secure.
Actualizable.
Planificación y puesta en marcha del dispositivo a partir de ETS 5, versión 5.7.7 o posteriores, o de ETS 6, versión 6.3 o posteriores (recomendación).
Volumen de entrega
El borne KNX de conexión y derivación está incluido en la entrega.
En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.