0

Columna de iluminación de 491 mm de altura

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
antracita (pintado)
1344 28
4010337344285
1
color aluminio (pintado)
1344 26
4010337344261
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

antracita (pintado)
EAN 4010337344285
Ref. 1344 28Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
color aluminio (pintado)
EAN 4010337344261
Ref. 1344 26Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios opcionales

Columna de alimentación Gira y columnas de iluminación con y sin elementos de iluminación para el exterior. Las columnas están fabricadas en aluminio con recubrimiento de polvo. Las bases de las columnas de hasta 1400 mm también están fabricadas en aluminio con recubrimiento de polvo. Las bases de las columnas de a partir de 1400 mm están fabricadas en acero con recubrimiento de polvo. Respectivamente en color antracita conforme al estándar GSB. La superficie es resistente a la intemperie y a las radiaciones ultravioletas, a la suciedad y a los arañazos.

Características

  • El elemento de iluminación está compuesto por un reflector de aluminio y una lámina de metacrilato resistente a los golpes.
  • Salida de luz trasera como lámpara de orientación.
  • La conexión se realiza a través de un borne de tornillo de 5 polos para cables rígidos y flexibles de hasta 4 mm².

Datos técnicos

Tipo de protecciónIP44
Dimensiones
BaseAn 229 × Al 10 × P 155 mm
ColumnaAn 142 × Al 491 × P 75 mm

Notas

  • En las columnas hasta 1400 mm de altura, la fijación se realiza en zócalo de piedra y hormigón con una barra subterránea disponible opcionalmente.
  • En las columnas a partir de 1400 mm de altura, la fijación se realiza solo con 3 tacos para grandes cargas pesadas en piedra u hormigón.
  • Recomendación: monte el interruptor diferencial antes que el dispositivo.
  • Fijación con 1 taco.
  • Se pueden utilizar lámparas con rosca E27 que correspondan a la clase de eficiencia energética A++ hasta E.

Volumen de entrega

  • El material de fijación se incluye en la entrega.
  • Las lámparasnose incluyen en la entrega.

Dimensiones

Anchura142,00 mm
Altura491,00 mm
Profundidad75,00 mm
Hoja de datos

Texto descriptivo

Columna de alimentación, columna de iluminación

Instrucciones de manejo.

Ref. 1341 .. 1342 .. 1343 .. 1344 ..

PDF, 223.48 KB

Descarga
Light profile, energy profile

EC Declaration of conformity

Ref. 1341 26 1341 28 1342 26 1342 28 1343 26 1343 28 1344 26 1344 28

PDF, 64.18 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios