0

Perfil 55 con escuadra de fijación 8fach

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
aluminio blanco brillante (pintado)
1198 27
4010337198277
1
aluminio
1198 26
4010337198260
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

aluminio blanco brillante (pintado)
EAN 4010337198277
Ref. 1198 27Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
aluminio
EAN 4010337198260
Ref. 1198 26Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Perfil de instalación de aluminio para montaje en horizontal y en vertical.
  • Con entrada para cables y canales. La entrada para cables se puede empotrar o montar en superficie.
  • Fácil montaje a presión por medio de fijación por clips de los mecanismos.

Notas

  • En System 55 pueden combinarse con estas cajas los interruptores basculantes, los pulsadores y las cajas de enchufe SCHUKO con tapa abatible para pared, lo que suele ofrecer un tipo de protección IP21 (salpicaduras).
  • Los interruptores de llave y los interruptores de 3 posiciones no se pueden montar en estas cajas.
  • Mediante las escuadras de fijación o soportes de pie, el Profile 55 puede instalarse tanto sobre una mesa como bajo armarios colgantes o en esquinas.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios