0

Marco adaptador (55 x 55 mm) con cubierta insertable (IP20)

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco
1163 66
4010337163664
1/5
antracita (pintado)
1163 67
4010337163671
1/5
color aluminio (pintado)
1163 65
4010337163657
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco
EAN 4010337163664
Ref. 1163 66Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
antracita (pintado)
EAN 4010337163671
Ref. 1163 67Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
color aluminio (pintado)
EAN 4010337163657
Ref. 1163 65Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios opcionales

Características

  • Con esta cubierta con marco adaptador (55 x 55 mm) y marco cobertor (de 1 a 4 elementos) se pueden integrar en la gama de interruptores Gira TX_44 dispositivos de conexión del System 55.
  • Para, p. ej., dispositivos de conexión del System 55.

Notas

  • No apto para instalar en espacios húmedos, al tener el tipo de protección IP20.
  • Con el marco adaptador con recorte cuadrado (50 x 50 mm) se pueden integrar también dispositivos de otros fabricantes.
  • Es muy recomendable solicitar una demostración de los productos.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios