Placa con nombre o placa para puerta para habitaciones.
Está compuesta por una placa de montaje y una cubierta transparente, extraíble.
Opción de cambiar sin problemas la etiqueta de rotulación.
Posibilidad de fijación
Atornillado:La placa de fondo de la placa con nombre o de la placa para puerta se fija a la pared con los tornillos/tacos adjuntos.
Datos técnicos
Dimensiones
An × Al
51 x 51 mm
Notas
Para montaje en superficies de cristal, utilice la placa de fondo adquirible por separado que permite una terminación visualmente limpia en la cara posterior de la superficie.
Adecuado para los marcos de cubierta de las gamas de interruptores de Gira System 55.
Las hojas de rotulación pueden imprimirse en todas las impresoras convencionales.
En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.