Base de enchufe doble SCHUKO de 16 A y 250 V~ con marco integrado Standard 55 blanco crema brillante
0780 01
4010337780014
1/10
blanco brillante
0780 03
4010337780038
1/10
blanco mate
0780 04
4010337780045
1/10
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Datos técnicos Profundidad de instalación 25 mm Sección de conexión Para conductores de 1,5 mm² a 2,5 mm²
Notas Compatible con todas las cajas de mecanismo habituales en el mercado. Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios