Antiguo - Tecla basculante con campo de rotulación grande blanco brillante
0676 112
4010337046745
1
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Artículo en descatalogación. Disponible hasta 12/2026.Artículo sucesor:
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Artículo en descatalogación. Disponible hasta 12/2026.Artículo sucesor:
Accesorios Accesorios necesarios Uno de los siguientes artículos: Wippschalter / Wipptaster
Características Características Con campo de rotulación grande (70 x 24 mm). Volumen de entrega Se adjunta placa de rotulación en blanco. Se incluyen placas de rotulación con los símbolos "Luz", "Timbre" y "Puerta". Dimensiones Anchura 70,00 mm Altura 70,00 mm
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios