Caja de montaje en superficie, diseño plano 1 elemento, para Standard 55 blanco brillante
0219 03
4010337219033
1
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Características Para pulsadores de baja tensión hasta 42 V y mecanismo de transmisor de pared inalámbrico. Datos técnicos Dimensiones An x Al x Pr 91,5 × 91,5 × 15 mm
Notas No apropiado para entrada de cables y canales. Volumen de entrega El marco cobertorno se incluye en la entrega. Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios