Antiguo - Tecla basculante con campo de rotulación grande y símbolo en relieve grande Puerta blanco crema brillante
0218 01
4010337218012
1
blanco brillante
0218 03
4010337218036
1
blanco mate
0218 27
4010337218272
1
antracita
0218 28
4010337218289
1
color aluminio (pintado)
0218 26
4010337218265
1
negro mate (pintado)
0218 005
4010337038153
1
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Artículo en descatalogación. Disponible hasta 12/2026.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Artículo en descatalogación. Disponible hasta 12/2026.
Accesorios necesarios Uno de los siguientes artículos: Wippschalter / Wipptaster Datos técnicos Dimensiones Campo de rotulación B 37 x H 47 mm
Notas Especialmente apropiada para personas con deficiencias o trastornos de la vista en un entorno de vivienda sin obstáculos. Volumen de entrega Se adjunta placa de rotulación en blanco. Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios