Marco cobertor Gira F200 blanco brillante 1 elemento
0211 70
4010337113171
1/10
2 elementos
0212 70
4010337113225
1/10
2 elementos sin listón central
1002 70
4010337113430
1/10
3 elementos
0213 70
4010337113270
1/5
4 elementos
0214 70
4010337113331
1/5
5 elementos
0215 70
4010337113386
1/5
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Novedad.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Novedad.
Características Datos técnicos Marco cobertor 1e B 90,0 x H 90,0 x T 11,4 Marco cobertor 2e B 90,0 x H 161,1 x T 11,4 Marco cobertor 2e s/LC B 90,0 x H 161,1 x T 11,4 Marco cobertor 3e B 90,0 x H 232,6 x T 11,4 Marco cobertor 4e B 90,0 x H 303,9 x T 11,4 Marco cobertor 5e B 90,0 x H 375,2 x T 11,4 Radio de esquina R 0,3
Dimensiones Anchura 90,00 mm Altura 375,20 mm Profundidad 11,40 mm
Descargas Cover frame Cleaning and care.
Gira F200 cover frame pure white glossy Life cycle assessment in accordance with ISO 14040
Ref. 0211 70
PDF, 105.42 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios