Marco cobertor Gira E2 blanco brillante 1 elemento
0211 29
4010337211297
1/10/100
1 elemento
6211 29
4010337105244
1/10/100
1,5 elementos
1001 29
4010337881353
1/10
2 elementos
0212 29
4010337212294
1/10/100
2 elementos
6212 29
4010337105251
1/10
2 elementos sin listón central
1002 29
4010337001553
1/10
3 elementos
0213 29
4010337213291
1/5
3 elementos
6213 29
4010337105299
1/5
4 elementos
0214 29
4010337214298
1/5
5 elementos
0215 29
4010337215295
1/5
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Características Plástico: termoplástico sin halógenos, resistente golpes y roturas o también policarbonato. Notas También indicado para instalaciones en superficie. Marco cobertor (de 1 a 5 elementos) en combinación con el juego de juntas, también apropiado para la instalación empotrada IP44 protegida del agua. Dimensiones Anchura 366,00 mm Altura 80,80 mm Profundidad 9,30 mm
Otros enlaces Gira E2 - Diseño minimalista Más
Descargas Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
Cradle to Cradle Certified
Marco cobertor Gira E2 blanco brillante. Evaluación del ciclo de vida.
Ref. 0211 29
PDF, 205.52 KB
Cover frame Cleaning and care.
Gira E2 Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios