Marco cobertor Gira F100 blanco mate (lacado) 1 elemento
0211 172
4010337133506
1/10
2 elementos
0212 172
4010337133513
1/10
2 elementos sin listón central
1002 172
4010337133551
1/10
3 elementos
0213 172
4010337133520
1/5
4 elementos
0214 172
4010337133537
1/5
5 elementos
0215 172
4010337133544
1/5
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Novedad.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Novedad.
Características Datos técnicos Marco cobertor 1e B 83,3 x H 83,3 x T 10,6 Marco cobertor 2e B 83,3 x H 154,4 x T 10,6 Marco cobertor 2e s/LC B 83,3 x H 154,4 x T 10,6 Marco cobertor 3e B 83,3 x H 225,9 x T 10,6 Marco cobertor 4e B 83,3 x H 297,2 x T 10,6 Marco cobertor 5e B 83,3 x H 368,5 x T 10,6 Radio de esquina R 3
Dimensiones Anchura 83,30 mm Altura 368,50 mm Profundidad 10,60 mm
Descargas Cover frame Cleaning and care.
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios