Marco cobertor Gira F300 negro mate (pintado) 1 elemento
0211 84
4010337113508
1/10
2 elementos
0212 84
4010337113553
1/10
2 elementos sin listón central
1002 84
4010337131892
1/10
3 elementos
0213 84
4010337113607
1/5
4 elementos
0214 84
4010337113652
1/5
5 elementos
0215 84
4010337131885
1/5
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Novedad.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Novedad.
Características Datos técnicos Marco cobertor 1e B 80,8 x H 80,8 x T 11,4 Marco cobertor 2e B 80,8 x H 151,9 x T 11,4 Marco cobertor 2e s/LC B 80,8 x H 151,9 x T 11,4 Marco cobertor 3e B 80,8 x H 223,4 x T 11,4 Marco cobertor 4e B 80,8 x H 297,7 x T 11,4 Marco cobertor 5e B 80,8 x H 366,0 x T 11,4 Radio de esquina R 0,5
Dimensiones Anchura 80,80 mm Altura 297,70 mm Profundidad 11,40 mm
Descargas Cover frame Cleaning and care.
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios