Marco cobertor Gira F200 antracita (pintado) 1 elemento
0211 73
4010337113157
1/10
2 elementos
0212 73
4010337113201
1/10
2 elementos sin listón central
1002 73
4010337113416
1/10
3 elementos
0213 73
4010337113256
1/5
4 elementos
0214 73
4010337113317
1/5
5 elementos
0215 73
4010337113362
1/5
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Novedad.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Novedad.
Características Datos técnicos Marco cobertor 1e B 90,0 x H 90,0 x T 11,4 Marco cobertor 2e B 90,0 x H 161,1 x T 11,4 Marco cobertor 2e s/LC B 90,0 x H 161,1 x T 11,4 Marco cobertor 3e B 90,0 x H 232,6 x T 11,4 Marco cobertor 4e B 90,0 x H 303,9 x T 11,4 Marco cobertor 5e B 90,0 x H 375,2 x T 11,4 Radio de esquina R 0,3
Dimensiones Anchura 90,00 mm Altura 303,90 mm Profundidad 11,40 mm
Descargas Cover frame Cleaning and care.
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios