Marco cobertor Gira F100 negro mate (pintado) 1 elemento
0211 174
4010337135968
1/10
2 elementos
0212 174
4010337133612
1/10
2 elementos sin listón central
1002 174
4010337133650
1/10
3 elementos
0213 174
4010337133629
1/5
4 elementos
0214 174
4010337133636
1/5
5 elementos
0215 174
4010337135845
1/5
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Novedad.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Novedad.
Características Datos técnicos Marco cobertor 1e B 83,3 x H 83,3 x T 10,6 Marco cobertor 2e B 83,3 x H 154,4 x T 10,6 Marco cobertor 2e s/LC B 83,3 x H 154,4 x T 10,6 Marco cobertor 3e B 83,3 x H 225,9 x T 10,6 Marco cobertor 4e B 83,3 x H 297,2 x T 10,6 Marco cobertor 5e B 83,3 x H 368,5 x T 10,6 Radio de esquina R 3
Dimensiones Anchura 83,30 mm Altura 297,20 mm Profundidad 10,60 mm
Descargas Cover frame Cleaning and care.
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios