Marco cobertor Gira F100 antracita (pintado) 1 elemento
0211 173
4010337135951
1/10
2 elementos
0212 173
4010337133568
1/10
2 elementos sin listón central
1002 173
4010337133605
1/10
3 elementos
0213 173
4010337133575
1/5
4 elementos
0214 173
4010337133582
1/5
5 elementos
0215 173
4010337133599
1/5
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Novedad.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Novedad.
Características Datos técnicos Marco cobertor 1e B 83,3 x H 83,3 x T 10,6 Marco cobertor 2e B 83,3 x H 154,4 x T 10,6 Marco cobertor 2e s/LC B 83,3 x H 154,4 x T 10,6 Marco cobertor 3e B 83,3 x H 225,9 x T 10,6 Marco cobertor 4e B 83,3 x H 297,2 x T 10,6 Marco cobertor 5e B 83,3 x H 368,5 x T 10,6 Radio de esquina R 3
Dimensiones Anchura 83,30 mm Altura 225,90 mm Profundidad 10,60 mm
Descargas Cover frame Cleaning and care.
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios