Marco cobertor Gira F200 blanco mate (lacado) 1 elemento
0211 72
4010337113188
1/10
2 elementos
0212 72
4010337113232
1/10
2 elementos sin listón central
1002 72
4010337113447
1/10
3 elementos
0213 72
4010337113287
1/5
4 elementos
0214 72
4010337113348
1/5
5 elementos
0215 72
4010337113393
1/5
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Novedad.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Novedad.
Características Datos técnicos Marco cobertor 1e B 90,0 x H 90,0 x T 11,4 Marco cobertor 2e B 90,0 x H 161,1 x T 11,4 Marco cobertor 2e s/LC B 90,0 x H 161,1 x T 11,4 Marco cobertor 3e B 90,0 x H 232,6 x T 11,4 Marco cobertor 4e B 90,0 x H 303,9 x T 11,4 Marco cobertor 5e B 90,0 x H 375,2 x T 11,4 Radio de esquina R 0,3
Dimensiones Anchura 90,00 mm Altura 90,00 mm Profundidad 11,40 mm
Descargas Cover frame Cleaning and care.
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios