Pulsador de corto recorrido 0,5 A 42 V~ con tecla basculante Contacto normalmente abierto de 1 polo blanco crema brillante
0138 01
4010337138013
-
-
blanco brillante
0138 03
4010337138037
1/5
blanco mate
0138 27
4010337138273
-
-
antracita
0138 28
4010337138280
-
-
color aluminio (pintado)
0138 26
4010337138266
-
-
negro mate (pintado)
0138 005
4010337037262
-
-
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Ya no disponible. No disponible desde 12/2023.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Ya no disponible. No disponible desde 12/2023.
Características Datos técnicos Profundidad de instalación 11 mm
Notas Fijación con bornes y con tacos.
Descargas Short-stroke button 0.5 A 42 V~ with rocker NO contact, 1-pole EC Declaration of conformity
Ref. 0138 005
0138 01
0138 03
0138 26
0138 27
0138 28
PDF, 130.27 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios