0

Caja de montaje en superficie, completa con marco cobertor blanco brillante

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
3 elementos
0063 112
4010337043713
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

3 elementos
EAN 4010337043713
Ref. 0063 112Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Con entrada para cables y canales.

Datos técnicos

Dimensiones
1 elementoAn 83,5 × Al 83,5 × P 43,5 mm
2 elementosAn 83,5 × Al 154,4 × P 43,5 mm
3 elementosAn 83,5 × Al 226 × P 43,5 mm
Radio de esquinaR 3

Notas

  • En la gama de System 70 pueden combinarse con estas cajas los interruptores basculantes, los pulsadores y las cajas de enchufe SCHUKO con tapa abatible para pared, lo que suele ofrecer un grado de protección IP21 (salpicaduras).
  • Los interruptores de llave y los interruptores de 3 posiciones no se pueden montar en estas cajas.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios