0

Caja de montaje en superficie Gira F100, completa con marco cobertor blanco brillante

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
1 elemento
0061 112
4010337043676
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

1 elemento
EAN 4010337043676
Ref. 0061 112Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Con entrada para cables y canales.

Datos técnicos

Dimensiones
1 elementoAn 83,5 × Al 83,5 × P 43,5 mm
2 elementosAn 83,5 × Al 154,4 × P 43,5 mm
3 elementosAn 83,5 × Al 226 × P 43,5 mm
Radio de esquinaR 3

Notas

  • En la gama de Gira System 70 pueden combinarse con estas cajas los interruptores basculantes, los pulsadores y las cajas de enchufe SCHUKO con tapa abatible para pared, lo que suele ofrecer un grado de protección IP21 (salpicaduras).
  • Los interruptores de llave y los interruptores de 3 posiciones no se pueden montar en estas cajas.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios