Unterputz-Radio IP

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 2320 01
2320 01
204,57 EUR
EAN 4010337107699
VE 1
PS 03
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 2320 03
2320 03
204,57 EUR
EAN 4010337107705
VE 1
PS 03
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 2320 27
2320 27
204,57 EUR
EAN 4010337107729
VE 1
PS 03
Anthrazit
Best.-Nr. 2320 28
2320 28
206,63 EUR
EAN 4010337107736
VE 1
PS 03
Farbe Alu
Best.-Nr. 2320 26
2320 26
209,20 EUR
EAN 4010337107712
VE 1
PS 03
Schwarz matt
Best.-Nr. 2320 005
2320 005
209,20 EUR
EAN 4010337107743
VE 1
PS 03
Grau matt
Best.-Nr. 2320 015
2320 015
209,20 EUR
EAN 4010337107750
VE 1
PS 03
Edelstahl
Best.-Nr. 2320 600
2320 600
209,20 EUR
EAN 4010337107767
VE 1
PS 03
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Internetradio zur Unterputz-Montage.
  • Mit dem Radio können über WLAN Internetradiosender abgespielt werden.
  • Alternativ kann das Radio zum Bedienen von Sonos Lautsprechern genutzt werden.
  • Auch das Einspielen von Musikdateien via Bluetooth® von einem mobilen Endgerät ist möglich.
  • Die Bedienung des Radios erfolgt über die kapazitiven Tasten des Bedienaufsatzes. Zur Bedienung ist lediglich eine leichte Berührung der Symbole notwendig.
  • Die Einbindung in das WLAN kann in einfachster Form über die WPS-Funktion erfolgen.
  • Darüber hinaus kann die Inbetriebnahme komfortabel mit der Gira System 3000 App über ein mobiles Endgerät vorgenommen werden. Mit der App können auch alle weiteren Einstellungen des Radios erfolgen. Es können bis zu 20 Favoritensender hinterlegt werden, die ersten drei Sender können direkt mit den Favoritentasten am Radio aufgerufen werden.
  • Weitere Funktionen über die App sind die Auswahl der Betriebsarten „Internet-Radio“ oder „Sonos-Bedienung“, die individuelle Anordnung der Displayinhalte, Klangeinstellung, Wetterprognose und Weckfunktion.
  • Über den 230-V-Nebenstelleneingang kann das Radio z. B. mit einem Lichtschalter oder einem Bewegungsmelder zusammen mit der Raumbeleuchtung eingeschaltet werden.
  • Das Radio ist kompakt in einem Unterputz-Einsatz untergebracht und kann somit in eine einzelne Gerätedose installiert werden.
  • Der Lautsprecher kann mit dem Radio in einer Kombination oder auch abgesetzt in eine Gerätedose installiert werden. An den Einsatz Radio können zwei Lautsprecher angeschlossen werden. Das Radio kann im Mono- und Stereobetrieb arbeiten.
  • Im Sleep-Modus schaltet das Radio 30 Minuten nach dem Einschalten automatisch wieder aus. Auch als Wecker kann das Radio genutzt werden.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50 Hz

Lautsprecher Impedanz:
4 Ω bis 16 Ω

Anschlussklemmen
Netz:
1,5 mm² bis 2,5 mm²
Lautsprecher:
0,5 mm² bis 1,5 mm²

Einbautiefe:
32 mm

Audioleistung:
1,5 W (8 Ω)
3 W (4 Ω)

Funkfrequenz:
2,402 bis 2,480 GHz

Sendeleistung:
max. 2,5 mW

Sendereichweite:
typ. 10 m

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • In Kombination mit weiteren elektronischen Geräten unter einer gemeinsamen Abdeckung kann es zu Empfangsbeeinträchtigungen kommen.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Unterputz-Radio IP
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2320 ..

PDF, 188 Kb

Laden


Unterputz-Radio IP (UP-Radio IP)
Zertifikate

EU-Konformitätserklärung

Best.-Nr. 2320 ..

PDF, 334 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads