Tastschalter 10 AX 250 V~ mit gerade stehender Wippe 2fach
Wechselschalter 2fach


Reinweiß glänzend
30,46 EUR
Best.-Nr. 2861 201
EAN 4010337065883
VE 1/5
PS 01

Reinweiß seidenmatt
30,46 EUR
Best.-Nr. 2861 27
EAN 4010337053286
VE 1/5
PS 01

Anthrazit
30,86 EUR
Best.-Nr. 2861 28
EAN 4010337053293
VE 1/5
PS 11

Farbe Alu
33,29 EUR
Best.-Nr. 2861 26
EAN 4010337053279
VE 1/5
PS 11

Edelstahl
38,62 EUR
Best.-Nr. 2861 600
EAN 4010337021209
VE 1/5
PS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Ersatzteil

Technische Daten

Einbautiefe
2860 ..:
28 mm
2861 ..:
32 mm

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Nennleistung
LEDi/ CFLi:
100 W

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste