Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Windsensor Standard


263,72 EUR
Best.-Nr. 0913 00
EAN 4010337913009
VE 1
PS 06

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

    Windgeber (Schalenkreuz/Anemometer)

    • Der Windsensor ermöglicht z. B. das Herauffahren der Jalousien in Abhängigkeit der Windstärke. So können empfindliche Jalousielamellen bei aufkommendem Wind geschützt werden.
    • Der Windgeber dient zur Umsetzung der Windgeschwindigkeit in elektrische Signale.
    • Er wird auf dem Dach oder an einer Hauswand montiert und an die Auswerteeinheit angeschlossen.

    Auswerteeinheit

    • Testbetrieb mit Test-LED.
    • Verteilerklemmen für den Anschluss eines beheizten Windgebers.

    Technische Daten

    Windgeber
    Material Geber und Schalenstern:
    Kunststoff (ABS), schwarz
    Umgebungstemperatur:
    -25 °C bis +60 °C
    Anschlussleitung:
    LIYY 2 x 0,14 mm², Länge 3 m (verlängerbar auf max. 50 m

    Auswerteeinheit
    Windwarnbereich:
    3,3 bis 24,5 m/s, einstellbar in 8 Stufen
    Schaltkontakt:
    Relais mit potenzialfreiem Schließer
    Belastbarkeit:
    max. 2 A
    Betriebsspannung:
    AC 230 V

    Lieferumfang

    • Montagewinkel im Lieferumfang enthalten.

    Abmessungen in mm

    Schalendurchmesser Windgeber: Ø 134 H 160

    Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

    In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

    Zur Media-Datenbank


    Datenblatt

    Laden
    Best.-Nr.
    Dateiformat
    PDF
    Dateigröße

    Ausschreibungstexte

    Laden
    Best.-Nr.
    Dateiformat
    TXT
    Dateigröße

    Windsensor Standard
    Bedienungsanleitungen

    Gebrauchsanleitung.

    Laden
    Best.-Nr.
    0913 00
    Dateiformat
    PDF
    Dateigröße
    2.350 Kb

    Stückliste

    0 Artikel
    zur Stückliste