Sensor Windsensor Standard [091300] Windsensor Standard Gira One Merkmale: - Der Windsensor ermöglicht z. B. das Herauffahren der Jalousien in Abhängigkeit der Windstärke. So können empfindliche Jalousielamellen bei aufkommendem Wind geschützt werden. - Erfassung und Auswertung von Windgeschwindigkeiten. - 8 Windstärken einstellbar. - Windalarm wird 15 Sekunden nach Überschreiten des eingestellten Windstärke-Schwellwertes ausgelöst. - Testbetrieb zur Funktionsprüfung. - Auswerteeinheit: Aufputzgerät zur Montage im Innenbereich in trockenen Räumen. - Windgeber: Gerät zur Montage im Außenbereich. Technische Daten: Windgeber - Material Geber und Schalenstern: Kunststoff (ABS), schwarz - Umgebungstemperatur: -20 °C bis +55 °C - Anschlussleitung: JY-ST-Y 2 x 0,6 mm², Länge 3 m (verlängerbar auf max. 50 m) - Schutzart: IP55 Auswerteeinheit - Windwarnbereich: 3,3 bis 24,5 m/s, einstellbar in 8 Stufen - Schaltkontakt: Relais mit potenzialfreiem Schließer - Belastbarkeit: max. 2 A - Betriebsspannung: AC 230 V - Schutzart: IP20 Maße - B x H x T: 110 mm x 99 mm x 38 mm Lieferumfang: - Montagewinkel im Lieferumfang enthalten. Abmessungen in mm: Schalendurchmesser Windgeber: Ø 134 x H 160 x Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0913 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 319,19 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx