Przetwornik pomiarowy wiatru
Materiał przetwornika i gwiazdy miseczkowej:
Tworzywo sztuczne (ABS), czarne
Temperatura otoczenia:
od -25 °C do +60 °C
Przewód przyłączeniowy:
LIYY 2 x 0,14 mm², długość 3 m (możliwość przedłużenia do maks. 50 m
Zakres ostrzegawczy wiatru:
3,3 do 24,5 m/s, ustawianie w 8 stopniach
Styk przełączający:
Przekaźnik z bezpotencjałowym zamykaczem
Napięcie robocze:
AC 230 V