Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
| Leistungsaufnahme | |
| Maximal | 7 W |
| Typisch | 4 W |
| Minimum | 2 W |
| Spannungsversorgung | |
| PoE-Leistungsklasse 0 | DC 48 V PoE |
| LAN-Standard | IEEE 802.3af |
| Anschlussleitung | |
| Ethernet-Spezifikation | Cat.5e, Cat.6, Cat.6a, Cat.7 |
| Display | |
| Typ | TFT |
| Größe | 15,3 cm (6″) |
| Anzahl Farben | 16,7 M |
| Auflösung | 480 x 800 px (WVGA), 155 ppi |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 1:500 |
| Betrachtungswinkel | > 80° rundum |
| Näherungssensor | |
| Reichweite | max. 50 cm |
| Erfassungsbereich | 30° waagerecht, 30° senkrecht |
| KNX Medium | KNXnet/IP |
| KNX Standards | |
| DPTs Wertgeber | 5.010, 6.010, 5.001, 5.004, 7.001, 8.001, 9.xxx, 12.001, 13.001, 14.xxx |
| Schutzart | IP21 |
| Einbautiefe | 32 mm |
| Umgebungstemperatur | 0 °C bis +45 °C |
| Breite | 97,00 mm |
| Höhe | 168,00 mm |
| Tiefe | 15,00 mm |