Einsatz Wipp-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit orangem LED-Beleuchtungselement 230 V~
Universal-Aus-Wechselschalter

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Universal- Aus-Wechselschalter
Best.-Nr. 0116 00
0116 00
25,71 EUR
EAN 4010337116004
VE 10/100
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
Einbautiefe:
28 mm

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Nennleistung
LEDi/ CFLi:
100 W

Hinweise

  • Auch beleuchtbar anzuschließen.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 011600

RFA, 440 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 011600

IFC, 15 Kb

Laden


Universal Aus-Wechselschalter
Montageanleitungen

Anschlussbild Einsatz Wipp-Kontrollschalter mit Glimmlampenelement für Universal Aus-Wechselschaltung

Best.-Nr. 0116 00

PDF, 13 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads