Einsatz Wipp-Kontroll AusWe [011600] Einsatz Wipp-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit Glimmlampenelement 230 V Universal-Aus-Wechselschalter Unterputz-Einsätze, Zubehör Universal- Aus-Wechselschalter Technische Daten: Einbautiefe: 28 mm Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm² Nennleistung - LEDi/ CFLi: 100 W Hinweise: - Auch beleuchtet anschließbar. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0116 00 Universal- Aus-Wechselschalter Menge: 0 Stk Einzelpreis: 23,13 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx